1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม พัลส์ยูนิตเลือกและวางประเภทขนาดกลาง

มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม พัลส์ยูนิตเลือกและวางประเภทขนาดกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79,156.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Long-term stable transport by cam structure and high-speed cycle time of the fastest 0.3 seconds are realized. Unit capable of providing workpieces more "accurately, stably, and quickly" than cylinders.

Examples of workpiece transfer units that can be selected for each scenario


Dedicated inquiry form for selection support, demo machine rental is available.
Also accepting requests for document of various products.

Click here for the machine engineering inquiry form

รหัสสินค้า
X6304A-C08-AS
X6304A-C08-AS-CHH1
X6304A-C10-AS
X6304A-C10-AS-CHH1
X6306A-C08-AS
X6306A-C08-AS-CHH1
X6306A-C10-AS
X6306A-C10-AS-CHH1
X6308A-C08-AS
X6308A-C08-AS-CHH1
X6308A-C10-AS
X6308A-C10-AS-CHH1
X6310A-C08-AS
X6310A-C08-AS-CHH1
X6310A-C10-AS
X6310A-C10-AS-CHH1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ X × Z มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม โฮลเดอร์ หัวจับ รอบเวลาที่เร็วที่สุด
(วินาที)

฿ 79,156.67

MEG CAM PPU 1 ชิ้น 13 วัน 40 × 12อินพุตภายนอก (สำหรับØ8)ไม่0.4

฿ 82,115.86

MEG CAM PPU 1 ชิ้น 13 วัน 40 × 12อินพุตภายนอก (สำหรับØ8)การแสดงตน (สำหรับ X9608)0.4

฿ 79,156.67

MEG CAM PPU 1 ชิ้น 13 วัน 40 × 12อินพุตภายนอก (สำหรับØ10)ไม่0.4

฿ 82,115.86

MEG CAM PPU 1 ชิ้น 13 วัน 40 × 12อินพุตภายนอก (สำหรับØ10)การแสดงตน (สำหรับ X9608)0.4

฿ 83,438.68

MEG CAM PPU 1 ชิ้น 13 วัน 60 × 15อินพุตภายนอก (สำหรับØ8)ไม่0.5

฿ 86,397.86

MEG CAM PPU 1 ชิ้น 13 วัน 60 × 15อินพุตภายนอก (สำหรับØ8)การแสดงตน (สำหรับ X9608)0.5

฿ 83,438.68

MEG CAM PPU 1 ชิ้น 13 วัน 60 × 15อินพุตภายนอก (สำหรับØ10)ไม่0.5

฿ 86,397.86

MEG CAM PPU 1 ชิ้น 13 วัน 60 × 15อินพุตภายนอก (สำหรับØ10)การแสดงตน (สำหรับ X9608)0.5

฿ 87,766.18

MEG CAM PPU 1 ชิ้น 13 วัน 80 × 15อินพุตภายนอก (สำหรับØ8)ไม่0.6

฿ 90,725.35

MEG CAM PPU 1 ชิ้น 13 วัน 80 × 15อินพุตภายนอก (สำหรับØ8)การแสดงตน (สำหรับ X9608)0.6

฿ 87,766.18

MEG CAM PPU 1 ชิ้น 13 วัน 80 × 15อินพุตภายนอก (สำหรับØ10)ไม่0.6

฿ 90,725.35

MEG CAM PPU 1 ชิ้น 13 วัน 80 × 15อินพุตภายนอก (สำหรับØ10)การแสดงตน (สำหรับ X9608)0.6

฿ 91,987.51

MEG CAM PPU 1 ชิ้น 13 วัน 100 × 20อินพุตภายนอก (สำหรับØ8)ไม่0.64

฿ 94,946.69

MEG CAM PPU 1 ชิ้น 13 วัน 100 × 20อินพุตภายนอก (สำหรับØ8)การแสดงตน (สำหรับ X9608)0.64

฿ 91,987.51

MEG CAM PPU 1 ชิ้น 13 วัน 100 × 20อินพุตภายนอก (สำหรับØ10)ไม่0.64

฿ 94,946.69

MEG CAM PPU 1 ชิ้น 13 วัน 100 × 20อินพุตภายนอก (สำหรับØ10)การแสดงตน (สำหรับ X9608)0.64

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เซนเซอร์ แบบฝัง การกำหนดจุดเริ่มต้นและ ตำแหน่ง เซนเซอร์ ภายนอก ไม่ อยู่เพื่อ ตัวควบคุม ไม่
สามารถขนส่ง มวล สูงสุดของเวลาที่เร็วที่สุด(ก.) 80 พิกัดน้ำหนัก สูงสุด(ก.) 200