(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกลียวสกรู
[ชนิด] เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน / หน้าที่ ป้องกันการคลายตัว ป้องกันการคลายตัวอย่างละเอียด ยูนัท
[ขนาดเกลียว (M)] 5 6 8 10 12 14 16 20 24
[วัสดุ] เหล็กกล้า สแตนเลส
[หน่วยขาย] แต่ละกล่อง (สามารถซื้อเป็นหน่วยเดียว) แพ็ค
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) ไม่มี ชุบไตรวาเลนท์โครเมต ชุบไตรวาเลนท์สีดำ ชุบไตรวาเลนท์สีขาว ชุบไบร์ทโครเมต ชุบโครเมต ชุบโครเมต ชุบไบรท์โครเมต
[พิตช์ (มม.)] 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,479.03 | FUS CAP U NUT | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 0.8 | ||
฿ 38,077.74 | FUS CAP U NUT | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 0.8 | ||
฿ 36.04 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.8 | |||
฿ 29,479.03 | FUS CAP U NUT | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 0.8 | ||
฿ 80.52 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 0.8 | |||
฿ 18.00 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1 | ||
฿ 43.81 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1 | |||
฿ 35.24 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 1 | |||
฿ 92.05 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1 | |||
฿ 28.10 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.25 | ||
฿ 37.30 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 1.25 | ||
฿ 59.11 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.25 | |||
฿ 29.83 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 1.25 | ||
฿ 126.19 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.25 | |||
฿ 32.10 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.5 | ||
฿ 42.20 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.5 | ||
฿ 34.30 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 1.5 | ||
฿ 138.20 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.5 | ||
฿ 71.49 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.75 | |||
฿ 67.20 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.75 | ||
฿ 54.90 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 1.75 | ||
฿ 10,360.65 | FUS CAP U NUT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | 1.75 | ||
฿ 10,904.89 | FUS CAP U NUT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1.75 | ||
฿ 254.51 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.75 | |||
฿ 116.13 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 14 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 2 | |||
฿ 352.20 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 14 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 2 | ||
฿ 8,942.70 | FUS CAP U NUT | 1 แพ็ค | 125 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 2 | ||
฿ 157.02 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 2 | ||
฿ 142.84 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 2 | |||
฿ 435.60 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 2 | ||
฿ 202.19 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 2.5 | ||
฿ 225.90 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 2.5 | ||
฿ 9,944.56 | FUS CAP U NUT | 1 แพ็ค | 72 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 2.5 | ||
฿ 695.00 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 2.5 | ||
฿ 1,700.00 | FUS CAP U NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 24 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 3 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | รายละเอียดการล็อค | คุณ น๊อตตัวเมีย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง