(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกลียว
[ชนิด] เกลียวเมตริกหยาบ, การใช้งาน/ฟังก์ชั่น, การล็อค, การล็อครายละเอียด, U- น๊อตตัวเมีย
[ขนาดเกลียว (M)] 4 5 6 8 10 12 14 16 20
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[หน่วยขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ค
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มีไตรวาเลนท์โครเมต, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม, การ ชุบผิวโครเมต, โครเมต สีดำ
[พิทช์ (มม.)] 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,739.35 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไม่มี] ไม่ | 0.7 | ||
฿ 17.15 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.7 | |||
฿ 13.62 | U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 0.7 | |||
฿ 7.50 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 0.7 | ||
฿ 6.60 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 0.8 | ||
฿ 19.05 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.8 | |||
฿ 15.24 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 0.8 | |||
฿ 15.48 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 0.8 | |||
฿ 22.86 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 1 | ||
฿ 34.90 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 1 | ||
฿ 11.50 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1 | ||
฿ 14.16 ฿ 4.40 | U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 1 | |||
฿ 16.19 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 1 | |||
฿ 63.10 | U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 1 | |||
฿ 11.50 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 1.25 | ||
฿ 42.28 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 1.25 | ||
฿ 16.30 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.25 | ||
฿ 27.62 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 1.25 | ||
฿ 17.15 | U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 1.25 | |||
฿ 88.65 | U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 1.25 | |||
฿ 18.00 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 1.5 | ||
฿ 54.19 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 1.5 | |||
฿ 18.50 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 1.5 | ||
฿ 22.45 | U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 1.5 | |||
฿ 127.35 | U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 1.5 | |||
฿ 43.81 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 1.75 | ||
฿ 30.80 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 1.75 | ||
฿ 30.80 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 1.75 | ||
฿ 178.77 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 1.75 | |||
฿ 64.32 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 14 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 2 | ||
฿ 72.82 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 14 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 2 | |||
฿ 287.25 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 2 | |||
฿ 13,900.58 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไม่มี] ไม่ | 2 | ||
฿ 119.61 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 2 | |||
฿ 7,999.83 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 2 | ||
฿ 125.72 ฿ 78.61 | U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 2 | |||
฿ 377.03 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 2 | |||
฿ 99.03 | U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 2.5 | ||
฿ 123.87 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 2.5 | |||
฿ 127.35 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 2.5 | |||
฿ 547.03 | FUS U NUT LOW-PROFILE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 2.5 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รายละเอียดการล็อค | คุณ น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | สามประเภท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง