1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนัท เกลียวซ้าย【1-3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ยูนัท เกลียวซ้าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมีย ล็อคขั้นสุดท้ายที่รวม " ฟังก์ชั่น การล็อค แหวน โลหะ" ไว้ด้วย (ส สกรู มือซ้าย)
[คุณสมบัติ]
· นอกจากประสิทธิภาพป้องกันการคลายตัวแล้ว ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแง่ของ ความทนทาน และ ทนการสั่นสะเทือน และทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในทุก สภาพแวดล้อมการใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ตั้งแต่โครงสร้าง เหล็กกล้า เช่น ทางรถไฟและสะพาน ไปจนถึงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักร อุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
UNUTL-6
UNUTL-6-3W
UNUTL-6-C
UNUTL-6-SUS
UNUTL-6-U
UNUTL-8
UNUTL-8-3W
UNUTL-8-C
UNUTL-8-SUS
UNUTL-8-U
UNUTL-10
UNUTL-10-3W
UNUTL-10-C
UNUTL-10-SUS
UNUTL-10-U
UNUTL-12
UNUTL-12-3W
UNUTL-12-C
UNUTL-12-SUS
UNUTL-12-U
UNUTL-16
UNUTL-16-3W
UNUTL-16-C
UNUTL-16-SUS
UNUTL-16-U
UNUTL-20
UNUTL-20-3W
UNUTL-20-C
UNUTL-20-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 21,369.81

FUS U NUT LEFT 1 แพ็ค

3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 106[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ[ไม่มี] ไม่1

฿ 27.62

FUS U NUT LEFT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 106[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว1

฿ 21,369.81

FUS U NUT LEFT 1 แพ็ค

3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -6[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต1

฿ 80.52

FUS U NUT LEFT 1 ชิ้น 5 วัน 106[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่1

฿ 21,369.81

FUS U NUT LEFT 1 แพ็ค

3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -6[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม1

฿ 11,047.54

FUS U NUT LEFT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 108[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ[ไม่มี] ไม่1.25

฿ 41.95

FUS U NUT LEFT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว1.25

฿ 13,393.78

FUS U NUT LEFT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -8[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต1.25

฿ 109.07

FUS U NUT LEFT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่1.25

฿ 37.71

FUS U NUT LEFT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -8[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม1.25

฿ 8,957.68

FUS U NUT LEFT 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1010[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ[ไม่มี] ไม่1.5

฿ 46.79

FUS U NUT LEFT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว1.5

฿ 9,842.97

FUS U NUT LEFT 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต1.5

฿ 148.98

FUS U NUT LEFT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่1.5

฿ 42.55

FUS U NUT LEFT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม1.5

฿ 9,107.65

FUS U NUT LEFT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1012[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ[ไม่มี] ไม่1.75

฿ 61.90

FUS U NUT LEFT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว1.75

฿ 9,983.26

FUS U NUT LEFT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -12[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต1.75

฿ 222.15

FUS U NUT LEFT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่1.75

฿ 9,983.26

FUS U NUT LEFT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -12[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม1.75

฿ 92.13

FUS U NUT LEFT 1 ชิ้น 5 วัน 1016[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่2

฿ 127.21

FUS U NUT LEFT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว2

฿ 8,453.36

FUS U NUT LEFT 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต2

฿ 406.58

FUS U NUT LEFT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่2

฿ 102.58

FUS U NUT LEFT 1 ชิ้น 5 วัน -16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม2

฿ 145.96

FUS U NUT LEFT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่2.5

฿ 185.26

FUS U NUT LEFT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว2.5

฿ 11,337.79

FUS U NUT LEFT 1 แพ็ค

120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -20[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต2.5

฿ 11,337.79

FUS U NUT LEFT 1 แพ็ค

120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -20[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม2.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ (ซ้าย) รายละเอียดการล็อค คุณ น๊อตตัวเมีย