1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนัท Type 1 (SUS316L)

ยูนัท Type 1 (SUS316L)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 104.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น็อตล็อค ชนิด แรงบิด ทั่วไปพร้อม " ฟังก์ชั่น ป้องกันการคลาย แหวน โลหะ"
[คุณสมบัติ]
· น๊อตตัวเมีย ล็อคที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้และมี ฟังก์ชั่น นล็อคที่มั่นคง
· ป้องกันการหลุดออกตั้งแต่เนิ่นๆ แม้ว่า แรงตามแนวแกน จะลดลงก็ตาม ผลิตภัณฑ์ โลหะทั้งหมด ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น ได้ดีเยี่ยม
· การขันให้แน่นเป็นเรื่องง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคที่มีทักษะหรือ เครื่องมือ พิเศษ
· เนื่องจากมันมีผลในการล็อคตัวเองด้วยตัวเอง การจัดการชิ้นส่วนจึงง่ายขึ้นและป้องกันข้อผิดพลาดในการติดตั้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ตั้งแต่โครงสร้าง เหล็กกล้า เช่น ทางรถไฟและสะพาน ไปจนถึงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักร อุตสาหกรรม
· นอกจากประสิทธิภาพป้องกันการคลายตัวแล้ว ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแง่ของ ความทนทาน และ ทนการสั่นสะเทือน และทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในทุก สภาพแวดล้อมการใช้งาน

รหัสสินค้า
UNUT-4-316L
UNUT-5-316L
UNUT-6-316L
UNUT-8-316L
UNUT-10-316L
UNUT-12-316L
UNUT-16-316L
UNUT-20-316L
UNUT-22-316L
UNUT-24-316L
UNUT-30-316L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 104.90

FUS U NUT 1 1 ชิ้น 5 วัน 1040.7

฿ 104.90

FUS U NUT 1 1 ชิ้น 5 วัน 1050.8

฿ 124.65

FUS U NUT 1 1 ชิ้น 5 วัน 1061

฿ 159.26

FUS U NUT 1 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1081.25

฿ 212.72

FUS U NUT 1 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10101.5

฿ 339.50

FUS U NUT 1 1 ชิ้น 5 วัน 10121.75

฿ 616.41

FUS U NUT 1 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10162

฿ 1,075.38

FUS U NUT 1 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10202.5

฿ 1,650.46

FUS U NUT 1 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10222.5

฿ 2,596.82

FUS U NUT 1 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10243

฿ 2,950.57

FUS U NUT 1 1 ชิ้น 5 วัน 10303.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS316L แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) รายละเอียดการล็อค คุณ น๊อตตัวเมีย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม ประเภท