(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ขนาดเล็กที่สุดของรุ่น
[คุณสมบัติ]
· แอมพลิฟายเออร์ใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสาร CC-Link ได้
· แอมพลิฟายเออร์แบบติดตั้งในตัวและสามารถแสดงผลดิจิตอลเป็นตัวเลข 4 หลักได้
· ฟังก์ชั่นขั้นสูง เทียบได้กับเครื่องมือระดับไฮเอนด์
รหัสสินค้า |
---|
CD22-15-485M12 |
CD22-15AM12 |
CD22-15VM12 |
CD22-35-485M12 |
CD22-35A |
CD22-35AM12 |
CD22-35V |
CD22-35VM12 |
CD22-100-485M122 |
CD22-100A2 |
CD22-100AM122 |
CD22-100V2 |
CD22-100VM122 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะทางจากศูนย์การวัด (มิลลิเมตร) | ประเภท เอาต์พุต | ประเภทการเชื่อมต่อ | ทำซ้ำ ความแม่นยำ ((7.5 + L / μm) | เอาต์พุต อนาล็อก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,105.58 | OPTEX_FA | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | ไม่ | แบบรีเลย์คอนเนคเตอร์ | 1 | RS-485 | ||
฿ 12,732.93 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 15 | การสลับภายในของฟังก์ชั่น NPN/PNP | แบบรีเลย์คอนเนคเตอร์ | 1 | 4–20 mA | ||
฿ 12,732.93 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 15 | การสลับภายในของฟังก์ชั่น NPN/PNP | แบบรีเลย์คอนเนคเตอร์ | 1 | 0 to 10V | ||
฿ 27,167.78 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | ไม่ | แบบรีเลย์คอนเนคเตอร์ | 6 | RS-485 | ||
฿ 27,167.78 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | การสลับภายในของฟังก์ชั่น NPN/PNP | การแสดงรหัส | 6 | 4–20 mA | ||
฿ 12,732.93 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 35 | การสลับภายในของฟังก์ชั่น NPN/PNP | แบบรีเลย์คอนเนคเตอร์ | 6 | 4–20 mA | ||
฿ 27,167.78 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | การสลับภายในของฟังก์ชั่น NPN/PNP | การแสดงรหัส | 6 | 0 to 10V | ||
฿ 12,732.93 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 35 | การสลับภายในของฟังก์ชั่น NPN/PNP | แบบรีเลย์คอนเนคเตอร์ | 6 | 0 to 10V | ||
฿ 27,167.78 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | ไม่ | แบบรีเลย์คอนเนคเตอร์ | 20 | RS-485 | ||
฿ 27,167.78 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | การสลับภายในของฟังก์ชั่น NPN/PNP | การแสดงรหัส | 20 | 4–20 mA | ||
฿ 12,732.93 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 100 | การสลับภายในของฟังก์ชั่น NPN/PNP | แบบรีเลย์คอนเนคเตอร์ | 20 | 4–20 mA | ||
฿ 27,167.78 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | การสลับภายในของฟังก์ชั่น NPN/PNP | การแสดงรหัส | 20 | 0 to 10V | ||
฿ 12,732.93 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 100 | การสลับภายในของฟังก์ชั่น NPN/PNP | แบบรีเลย์คอนเนคเตอร์ | 20 | 0 to 10V |
กำลังโหลด …
แหล่งกำเนิดแสงไฟ | เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์สีแดง | แรงดันไฟเลี้ยง | 12 to 24 | โครงสร้างการป้องกัน | IP67 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง