(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·มีจำหน่ายสำหรับหน่วยเดียว [ประเภทการตรวจจับ]·ชนิดโปร่งใส
รหัสสินค้า |
---|
NF-MT05 |
NF-MT77 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง หัว | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุ หัว | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,851.27 | OPT LED LIGHTING OPTIONS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | กระบอกสูบ | 14 | SUS303 | ⌀3 ทรงกระบอก | ||
฿ 1,895.20 | OPT LED LIGHTING OPTIONS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สกรู | 15 | C3604BD | สกรูขนาด M4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟเบอร์ยูนิต | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | ประเภทการตรวจจับ | การเจาะ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | รัศมีการดัดงอ R(มิลลิเมตร) | 2 | ประเภทการเชื่อมต่อ | — |
เอาต์พุต | — | สเปค (ประเภท) | — | คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | — |
บังคับส่วน | เครื่องขยายสัญญาณ (MDF-TN / -TMN / -TSN / -HTN) | ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — | โหมด เอาต์พุต | — |
ฟังก์ชั่น จับเวลา | — | ไฟแสดงสถานะ | — | อุปกรณ์เสริม | — |
สายไฟ | — | อุปกรณ์ป้องกัน | — | มุม ตัวรับ | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง