1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลเซอร์เซนเซอร์พร้อมแอมป์ดิจิทัลแยกส่วน ซีรีส์ DS ชุดแอมป์ชนิดประสิทธิภาพสูง

เลเซอร์เซนเซอร์พร้อมแอมป์ดิจิทัลแยกส่วน ซีรีส์ DS ชุดแอมป์ชนิดประสิทธิภาพสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,078.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องขยายสัญญาณที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบครัน

รหัสสินค้า
D2SA-MN
D2SA-MNS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค (ประเภท)

฿ 8,078.27

OPT LASER SENSORS 1 ชิ้น 8 วัน 10เครื่องขยายสัญญาณประสิทธิภาพสูงพร้อมชุดฐาน PLC ชนิดเชื่อมโยง (เอาต์พุตควบคุม 2 ช่อง)

฿ 8,078.27

OPT LASER SENSORS 1 ชิ้น 6 วัน 10เครื่องขยายสัญญาณประสิทธิภาพสูงแบบสแตนด์อโลน (เอาต์พุตควบคุม 2 ช่อง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องขยายสัญญาน ไฟเบอร์ วัตถุตรวจจับ ด้านสี ประเภทไฟตรวจจับ เลเซอร์
แหล่งกำเนิดแสง LED สีเขียว รูปทรง หัว แบบเหลี่ยม วัสดุเคส โพลีคาร์บอเนต (PC)
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) -25:: 55
ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) 35:: 85 โครงสร้างในการป้องกัน (มาตรฐาน IEC) IP50 ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) เครื่องนับ / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
ประเภทการเชื่อมต่อ การแสดงรหัส เอาต์พุต NPN คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต
บังคับส่วน ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) โหมด เอาต์พุต เอาต์พุตอนาล็อก / สลับฟังก์ชัน สว่าง ON / มืด ON ภายใน
ฟังก์ชั่น จับเวลา หน่วงเวลา OFF / หน่วงเวลา ON / One-shot / ไม่หน่วงเวลา 1 ถึง 9000 ms (ปรับได้ในระดับ 1 ms) ไฟแสดงสถานะ (สีส้ม) แสดงเอาต์พุต 1CH, 2CH, (สีเขียว) แสดงการแผ่รังสีเลเซอร์ / 1CH, 2CH, (สีแดง) แสดงการกำหนดการทำงาน อุปกรณ์เสริม ฟิตติ้งติดตั้ง
สายไฟ 2 ม. (⌀3.8 มม.) วัสดุ หัว อุปกรณ์ป้องกัน
ประเภท มุม ตัวรับ