(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถรองรับการส่งสัญญาณที่ซับซ้อนได้อย่างอิสระ เช่น การส่งข้อมูลแบบหลายแกน และการแปลงทิศทาง ข้อต่อสามารถเชื่อมความร้อนได้ง่าย สายพานนี้สามารถรับความยาวที่ต้องการได้เมื่อจำเป็นซึ่งสะดวก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายพาน (d) (Ø) | ความยาวของม้วน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 658.33 | V ROPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 10000 | ||
฿ 1,026.97 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 20000 | ||
฿ 9,081.61 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 2 | 200000 | ||
฿ 803.06 | V ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10000 | ||
฿ 1,315.73 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 20000 | ||
฿ 11,808.13 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 3 | 200000 | ||
฿ 1,080.47 | V ROPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 10000 | ||
฿ 1,978.45 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 20000 | ||
฿ 16,620.46 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 4 | 200000 | ||
฿ 1,659.39 | V ROPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 10000 | ||
฿ 3,167.01 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 20000 | ||
฿ 30,273.48 ฿ 17,177.17 | V ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 200000 | ||
฿ 2,081.52 | V ROPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10000 | ||
฿ 3,578.81 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 20000 | ||
฿ 19,418.61 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 100000 | ||
฿ 2,402.70 ฿ 1,180.45 | V ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 10000 | ||
฿ 4,195.61 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 20000 | ||
฿ 22,916.29 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 100000 | ||
฿ 3,046.40 ฿ 1,590.53 | V ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10000 | ||
฿ 5,308.26 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 20000 | ||
฿ 29,067.38 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 100000 | ||
฿ 3,270.41 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 10000 | ||
฿ 6,408.82 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 20000 | ||
฿ 35,218.47 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 100000 | ||
฿ 4,268.17 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 10000 | ||
฿ 8,351.39 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 20000 | ||
฿ 46,314.57 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 100000 | ||
฿ 6,299.97 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 10000 | ||
฿ 12,467.94 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 20000 | ||
฿ 34,585.27 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 50000 | ||
฿ 9,746.78 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 10000 | ||
฿ 19,361.55 | MIB V ROPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 20000 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปลายเปิด | สเปค สายพาน | รุ่นมาตรฐาน | สี สายพาน | ส้ม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายพาน | โพลียูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง