1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คซับแรงกระแทกนุ่มนวลขนาดเล็กซีรีส์ FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBD

โช้คซับแรงกระแทกนุ่มนวลขนาดเล็กซีรีส์ FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,456.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โช้คซับแรงกระแทกที่มีจำหน่ายสองรูปแบบที่เป็นรูปทรงเดียวกันคุณสมบัติแตกต่างกัน
[คุณสมบัติ]
· ชนิดปรับได้โดยมีช่วงที่ปรับได้กว้างและมีคุณสมบัติการดูดซับที่ดีแม้มีการเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยของลักษณะการใช้งาน
· โช้คซับแรงกระแทกนุ่มนวลไฮดรอลิกขนาดกะทัดรัด ชนิดปรับได้ที่สามารถเลือกคุณสมบัติได้ขึ้นอยู่กับความเร็วการชน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการดูดซับแรงกระแทกระหว่างการขนส่งและการประกอบอุปกรณ์ความละเอียดสูง, การแปรรูปชิ้นส่วนยานยนต์, เครื่องจักรอัตโนมัติต่างๆ ฯลฯ
· ช่วยยืดระยะรอบการซ่อมบำรุงเนื่องจากการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานความเร็วสูง
· ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และลดเสียงรบกวนในโรงงาน

รหัสสินค้า
FA-B1410RB-C
FA-B1410RB-S
FA-B1410RD-C
FA-B1410RD-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างออริฟิส ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
มวลเทียบเท่าสูงสุด
(kgf)

฿ 5,577.60

SOFT ABSORBERS(FA) 1 ชิ้น 8 วัน 10ออริฟิส เดียว10.38830

฿ 5,456.66

SOFT ABSORBERS(FA) 1 ชิ้น 91 วัน 10ออริฟิส เดียว10.38030

฿ 5,577.60

SOFT ABSORBERS(FA) 1 ชิ้น 38 วัน 10หลาย ออริฟิส30.7884.5

฿ 5,456.66

SOFT ABSORBERS(FA) 1 ชิ้น 91 วัน 10หลาย ออริฟิส30.7804.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง ชนิด แบบปรับได้ ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 10
พลังงานดูดซึมสูงสุด(J) 3.92 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ทองแดง ไม่ใช้งาน ค่า(N) 1813
แรงดันกลับก้านสูบ (N)(N) 9.8 หรือน้อยกว่า รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) 60 ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที(J / นาที) 147
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70