(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท JOHS ปรับปรุงเพิ่มเติมในกบข.เป็นซีรีส์สำหรับใช้งานใน ความดัน สูงที่อัปเกรดได้ถึง 500 kgf / cm²
·ปลั๊กที่เชื่อถือได้สูงซึ่งให้ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับเครื่องจักร ไฮดรอลิก ต้องการแรงดันและการบีบอัดสูง
รหัสสินค้า |
---|
SPHJOHS-ST-W1 |
SPHJOHS-ST-W1/2 |
SPHJOHS-ST-W1/8 |
SPHJOHS-ST-W3/4 |
SPHJOHS-ST-W3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย (G) | ความยาว (มิลลิเมตร) | จำนวนสัน เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,329.16 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 21 | 11 | ||
฿ 198.86 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/2 | 16 | 14 | ||
฿ 122.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/8 | 10 | 28 | ||
฿ 381.72 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/4 | 16 | 14 | ||
฿ 152.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3/8 | 12 | 19 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | Flanged | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง