1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก GOSHO (GPF)

ปลั๊ก GOSHO (GPF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 122.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรูปลั๊ก/ ปลั๊กอุด ที่ ความทนความดัน ได้ดีเยี่ยมซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ เครื่องจักร
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากรูหกเหลี่ยมถูกขันให้แน่นจึงสามารถขันให้แน่นเพียงพอแม้ในพื้นที่แคบ
· ความทนความดัน ได้ดีเยี่ยมซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ เครื่องจักร การทดสอบ ความดัน ไดนามิก 35 MPa (350 kgf/cm2) พิสูจน์ประสิทธิภาพ ความทนความดัน

 

รหัสสินค้า
SPHGPF-ST-W1
SPHGPF-ST-W1 1/2
SPHGPF-ST-W1 1/4
SPHGPF-ST-W1/2
SPHGPF-ST-W1/4
SPHGPF-ST-W1/8
SPHGPF-ST-W3/4
SPHGPF-ST-W3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย (G) ความยาว
(มิลลิเมตร)
จำนวนสัน เกลียว

฿ 793.91

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1012011

฿ 1,222.48

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101 1/21611

฿ 993.91

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101 1/41611

฿ 182.86

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 101/21414

฿ 137.15

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 101/41019

฿ 122.67

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 101/8828

฿ 244.58

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 103/41614

฿ 152.39

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 103/81119

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง Flanged รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)