(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงโดยละเอียด] มาตรฐาน
[รูปทรงรูติดตั้ง] ไม่มี
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว
[ชนิดสันสกรู] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงปลาย] ปลายถ้วย
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยการขาย] กล่อง·แพ็ค
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ชนิดเกลียว] สกรูเกลียวเต็ม
[ค่ากำหนด (M)] 5 6 8
[ความยาว L (มม.)] 10 12 14 16 20 25 30 35
[พิตช์ (มม.)] 0.8 1 1.25
รหัสสินค้า |
---|
CSNC-ST3W-M5-10 |
CSNC-ST3W-M6-12 |
CSNC-ST3W-M6-16 |
CSNC-ST3W-M6-20 |
CSNC-ST3W-M6-30 |
CSNC-ST3W-M8-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,277.42 | 9HI CHECKLE | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 6,503.23 | 9HI CHECKLE | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 5,806.45 | 9HI CHECKLE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | ||
฿ 5,364.84 | 9HI CHECKLE | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 3,483.87 | 9HI CHECKLE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 3,716.13 | 9HI CHECKLE | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | สกรูตัวหนอนปลายถ้วย | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง