(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ชุบผิวไบร์ทโครเมต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | การรักษา พื้นผิว _ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 929.03 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 265.16 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 792.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 822.97 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 1,149.72 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 1,907.61 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 2,429.03 ฿ 1,257.99 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 4,416.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 36 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 696.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 481.15 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 792.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 899.05 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 1,462.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 3,867.05 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 22 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 380.96 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ||
฿ 459.10 ฿ 230.93 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ||
฿ 716.90 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ||
฿ 1,146.97 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ||
฿ 1,980.96 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - |
กำลังโหลด …
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 1000 | รูปทรงพื้นฐาน | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง