(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดรูปทรง] มาตรฐาน
[ขนาดของ รูติดตั้ง] ไม่มี
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ประเภทสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยขาย] ปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้น)
[การใช้งาน] มีความแข็งแรงสูง
[ขนาดเกลียว (M)] 12 16 20 22 24
[ความยาว L (มม.))] 30 35 40 45 50 55
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.18 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 65 | ||
฿ 112.74 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 85 | ||
฿ 104.19 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 90 | ||
฿ 117.58 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 95 | ||
฿ 138.98 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | ||
฿ 134.31 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 55 | ||
฿ 143.17 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 65 | ||
฿ 147.41 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 70 | ||
฿ 151.63 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 75 | ||
฿ 172.92 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 80 | ||
฿ 177.60 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 85 | ||
฿ 182.28 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 90 | ||
฿ 187.15 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 95 | ||
฿ 192.44 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 100 | ||
฿ 196.52 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 105 | ||
฿ 201.99 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 110 | ||
฿ 185.95 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 115 | ||
฿ 210.75 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 120 | ||
฿ 195.52 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 125 | ||
฿ 196.52 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 50 | ||
฿ 182.59 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 55 | ||
฿ 207.43 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 60 | ||
฿ 213.28 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 65 | ||
฿ 219.73 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 70 | ||
฿ 225.58 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 75 | ||
฿ 231.43 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 80 | ||
฿ 236.68 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 85 | ||
฿ 242.53 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 90 | ||
฿ 248.38 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 95 | ||
฿ 229.60 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 100 | ||
฿ 266.35 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 110 | ||
฿ 245.68 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 115 | ||
฿ 256.02 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 125 | ||
฿ 260.94 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 130 | ||
฿ 266.11 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 135 | ||
฿ 277.18 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 145 | ||
฿ 275.29 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 60 | ||
฿ 255.94 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 65 | ||
฿ 289.93 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 70 | ||
฿ 311.41 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 85 | ||
฿ 318.43 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 90 | ||
฿ 332.89 | HIGHTENSIONBOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 100 | ||
฿ 338.71 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 105 | ||
฿ 346.33 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 110 | ||
฿ 326.28 ฿ 181.22 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | 120 | ||
฿ 332.87 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 125 | ||
฿ 374.83 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 130 | ||
฿ 352.24 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 140 | ||
฿ 403.33 | HEX SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | เกลียวครึ่งหนึ่ง | รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | การใช้งาน | มีความแข็งแรงสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง