(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์สีขาว, กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,045.16 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 17.42 ฿ 6.94 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 4,952.39 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 17.81 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 10.81 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 11.42 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 12.63 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 13.23 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 25 | 0.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 21.29 ฿ 6.37 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 11.42 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 21.29 ฿ 6.94 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 21.29 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 26.71 ฿ 8.36 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 13.84 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.21 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 12.88 ฿ 6.14 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.21 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 13.23 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 24.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 16.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 17.91 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 17.91 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 8 | 1 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 14.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 14.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 13.16 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 17.49 ฿ 8.24 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | 1 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 18.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 20.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำ | รูปทรง รูติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง