(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[รูปทรงโดยละเอียด] มาตรฐาน
[ขนาดของรูติดตั้ง] ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] เคลือบเหล็กออกไซด์สีดำ
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงปลาย] ปลายแบน
[หน่วยขาย] กล่อง/แพ็ค
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 6 8 10
[ความยาว L (มม.)] 15 20 25 30 35 40
[พิตช์ (มม.)] 1 1.25 1.5
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 972.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
฿ 1,006.45 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 1,083.87 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 1,687.62 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
฿ 1,759.62 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
฿ 937.91 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
฿ 1,510.86 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 35 | 1.25 | ||
฿ 1,660.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | ||
฿ 1,254.86 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | ||
฿ 1,336.39 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 25 | 1.5 | ||
฿ 1,430.10 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | ||
฿ 1,536.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง