(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]เหล็กกล้า สเตนเลส
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มีการ ชุบผิวโครเมต กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย (R) | ความยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1 | 34 | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 43.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1/2 | 26 | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 17.97 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/4 | 20 | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |||
฿ 16.76 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/8 | 16 | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |||
฿ 80.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3/4 | 29 | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 27.36 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3/8 | 22 | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 323.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 1 | 34 | เหล็กกล้า | [โครเมต] ชุบโครเมต | ||
฿ 49.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 1/2 | 26 | เหล็กกล้า | [โครเมต] ชุบโครเมต | ||
฿ 3,363.10 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 1/8 | 16 | เหล็กกล้า | [โครเมต] ชุบโครเมต | ||
฿ 118.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 3/4 | 29 | เหล็กกล้า | [โครเมต] ชุบโครเมต | ||
฿ 1,785.91 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 3/8 | 22 | เหล็กกล้า | [โครเมต] ชุบโครเมต | ||
฿ 6,074.50 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 14 วัน | - | 1 | 34 | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | |
฿ 6,047.62 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 125 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 1/2 | 26 | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 16.64 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 1/8 | 16 | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | |||
฿ 1,785.91 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 3/8 | 22 | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 239.62 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1/2 | 26 | สเตนเลส | ไม่ | ||
฿ 114.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1/4 | 20 | สเตนเลส | ไม่ | ||
฿ 90.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1/8 | 16 | สเตนเลส | ไม่ | ||
฿ 11,109.68 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3/8 | 22 | สเตนเลส | ไม่ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | มี หัว แบบเหลี่ยม | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่มีรู สกรู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง