(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรง พื้นฐาน]หัว แบน
[รูปทรง รู ยึด]LR (ร่อง )
[รูปทรง พื้นฐาน]มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ประเภทสัน เกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงปลาย] ปลายแบน
[รูปทรง เพิ่มเติม]มาตรฐาน
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[ประเภท เกลียว]สกรูเกลียวเต็ม
[ขนาดเกลียว กำหนด (ม)] 2 3 4 5
[ความยาว (มม.))] 5 6 8 12 16
[พิทช์ (มม)] 0.4 0.5 0.7 0.8
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี, ไตรวาเลนท์โครเมต ท์, ไตรวาเลนท์สีดำ ท์, ไตรวาเลนท์สีขาว, การ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม, การ ชุบผิวโครเมต โครเมต ดำ, การ ชุบผิวนิกเกิล, การ ชุบผิวโครเมี่ยม
[การใช้]การ ป้องกันการงัดแงะ มาตรฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,322.58 | OSP BOLT | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,161.29 | OSP BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,401.91 | OSP BOLT | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,101.75 | BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 8,021.34 | OSP BOLT | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 1,273.91 | OSP BOLT | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 3 | 6 | 0.5 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 566.86 | OSP BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 8 | 0.7 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 2,322.58 | OSP BOLT | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 1,548.39 | OSP BOLT | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 1,298.29 | OSP BOLT | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 966.10 | OSP BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 566.86 | OSP BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 8 | 0.7 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | LR (สกรูหัว Line Recess) | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันปนเปื้อน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง