1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเกลียวปล่อยแจ็คพอยต์【100-300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูเกลียวปล่อยแจ็คพอยต์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 929.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หัวสกรูมีปลายตัดดอกสว่าน และสามารถใช้งานแบบขั้นเดียวบนแผ่นเหล็กกล้าที่หนา 1.6 มม. ขึ้นไป รูเปิด ต๊าป และการยึดได้ ปลายสกรู (แหลม) มีหัวตัดคล้ายหัวมีด แจ็คพอยต์ที่มียอดขายมายาวนานนั้นเป็นสินค้าคู่กับสกรูปลายสว่าน

รหัสสินค้า
CSPFTRSF-ST3W-D5-35
CSPFTRSF-ST3W-D5-45
CSPFTRSF-ST3W-D5-55
CSPFTRSF-ST3W-D5-65
CSPFTRSF-ST3W-D5-105
CSPFTRSF-ST3W-D5-135
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.)

฿ 1,161.29

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1035

฿ 929.03

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1045

฿ 1,691.43

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1055

฿ 1,335.48

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1065

฿ 2,361.29

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10105

฿ 5,651.61

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10135

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 5 รูปทรง รายละเอียด โครงยึดแบบเรียบ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว
ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ รูปทรง เพิ่มเติม Flanged
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน