(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว กำหนด (ม)] 4
[รายละเอียดของรูปทรง ] หัวแบน
[รูปทรง รู ยึด]หัว ฟิลลิป
[รูปทรง พื้นฐาน]มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ]SUS410
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[ประเภทสัน เกลียว]การขุดเจาะเอง
[ปลาย รูปทรง]อื่น ๆ / พิเศษ
[รูปทรง]
[รูปร่างเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยขาย] หลวม (สามารถซื้อเป็นรายบุคคล)
[การใช้] มาตรฐาน
[ความยาว (มม.))] 13 16 19 25
รหัสสินค้า |
---|
CSPCSSLVD6-410-D4-13 |
CSPCSSLVD6-410-D4-16 |
CSPCSSLVD6-410-D4-19 |
CSPCSSLVD6-410-D4-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8.27 | KMU BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 13 | |
฿ 8.27 | KMU BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | |
฿ 8.87 | KMU BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 19 | |
฿ 9.48 | KMU BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4 | รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | SUS410 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง