1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวหกเหลี่ยม LIVE【1-400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหัวหกเหลี่ยม LIVE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า SUS410
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี ไตรวาเลนท์สีขาว ชุบผิวโครเมต

รหัสสินค้า
HXNSFLV-410-D5-19
HXNSFLV-410-D5-35
HXNSFLV-410-D5-45
HXNSFLV-410-D6-19
HXNSFLV-410-D6-25
HXNSFLV-410-D6-60
HXNSFLV-ST3W-D5-25
HXNSFLV-ST3W-D5-45
HXNSFLV-ST3W-D5-50
HXNSFLV-ST3W-D6-35
HXNSFLV-ST3W-D6-45
HXNSFLV-ST3W-D6-50
HXNSFLV-ST3W-D6-60
HXNSFLV-ST3W-D6-70
HXNSFLV-ST3W-D6-80
HXNSFLV-ST3W-D6-115
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย

฿ 11.90

KMU BOLT 1 ชิ้น 31 วัน 10519[สแตนเลส] SUS410ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 13.71

KMU BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10535[สแตนเลส] SUS410ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 14.92

KMU BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10545[สแตนเลส] SUS410ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 16.13

KMU BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10619[สแตนเลส] SUS410ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 17.94

KMU BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10625[สแตนเลส] SUS410ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 1,470.97

KMU BOLT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10660[สแตนเลส] SUS410ไม่กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,129.91

KMU BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 10525[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 817.53

KMU BOLT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10545[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 851.61

KMU BOLT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10550[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,083.87

KMU BOLT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10635[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 929.03

KMU BOLT 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10645[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,045.16

KMU BOLT 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10650[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 812.90

KMU BOLT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10660[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 924.96

KMU BOLT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10670[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 977.15

KMU BOLT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10680[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 2,322.58

KMU BOLT 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106115[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน แม่มด
ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ รูปทรง เพิ่มเติม Flanged
การใช้งาน มาตรฐาน