(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า SUS410
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์ขาว
รหัสสินค้า |
---|
CSPTRT-ST3W-D4-13 |
CSPTRT-ST3W-D4-16 |
CSPTRT-ST3W-D4-19 |
CSPTRT-ST3W-D4-25 |
CSPTRT-ST3W-D4-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,935.48 | SELF-DRILL SCREWS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 13 | ||
฿ 2,322.58 | SELF-DRILL SCREWS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 16 | ||
฿ 1,354.84 | SELF-DRILL SCREWS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 19 | ||
฿ 1,354.84 ฿ 724.16 | SELF-DRILL SCREWS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | ||
฿ 1,548.39 | SELF-DRILL SCREWS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 30 |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4 | รูปทรง รายละเอียด | มัด | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว |
ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | ปลายกรวย | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง