1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัว สกรู วาบไฟ ยืดหยุ่น【700-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หัว สกรู วาบไฟ ยืดหยุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,354.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว กำหนด (ม)] 3.5
[รายละเอียดของรูปทรง ] หัวแบน
[รูปทรง รู ยึด]หัว ฟิลลิป
[รูปทรง พื้นฐาน]มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ประเภทสัน เกลียว]การขุดเจาะเอง
[ปลาย รูปทรง]ปลาย ทรงกรวย
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[การใช้] มาตรฐาน
[ความยาว L (มม.))] 19 25 32 35
[กระบวนการเตรียมผิว]กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์สีขาว ท์

รหัสสินค้า
CSPCSTFFLX-ST3W-D3.5-19
CSPCSTFFLX-ST3W-D3.5-25
CSPCSTFFLX-STU-D3.5-32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.) กระบวนการเตรียมผิว

฿ 1,371.43

FTE BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1019[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,645.72

FTE BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1025[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,354.84

FTE BOLT 1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -32[การ การชุบผิว UniChrome] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 3.5 รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน
รูปทรงปลาย ปลายกรวย หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน