1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวสแตนเลส HEX สกรูจุดวาบไฟ【150-300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หัวสแตนเลส HEX สกรูจุดวาบไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,116.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรง รายละเอียด] มาตรฐาน
[รูปทรง รู ยึด] ไม่มี
[รูปทรง พื้นฐาน]แม่มด
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ประเภทสัน เกลียว]การขุดเจาะเอง
[ปลาย รูปทรง]ปลาย ทรงกรวย
[รูปร่างเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[การใช้] มาตรฐาน
[ขนาดเกลียว กำหนด (ม)] 5 6
[ความยาว L (มม.))] 19 25 35 45 50 60 70 90 105 115135 150
[กระบวนการเตรียมผิว]ส่วนเกลียว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์สีขาว ท์
[ความยาว (มม.))] 60

รหัสสินค้า
HXNTNDFPCP-ST3W-D5-45
HXNTNDFPCP-ST3W-D6-35
HXNTNDFPCP-ST3W-D6-70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 4,579.81

FTE BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10545-

฿ 5,341.94

FTE BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10635-

฿ 4,116.37

FTE BOLT 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1067060

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน แม่มด
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน
รูปทรงปลาย ปลายกรวย รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
การใช้งาน มาตรฐาน