(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]เหล็กกล้าSUS410
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี ไตรวาเลนท์สีขาว ชุบผิวไบร์ทโครเมต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.29 | FTE BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 19 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 9.68 | FTE BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 11.43 | FTE BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 35 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 15.62 | FTE BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 19 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 5,889.53 | FTE BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 25.15 | FTE BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 50 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 3,948.39 | FTE BOLT | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 80 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | 60 | ||
฿ 36.00 | FTE BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 90 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 60 | ||
฿ 2,572.19 | FTE BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 19 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 3,096.77 | FTE BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 1,548.39 | FTE BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 1,741.94 | FTE BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 35 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 2,129.03 | FTE BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 1,935.48 | FTE BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 19 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 2,250.67 | FTE BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 2,279.24 | FTE BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 50 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 1,548.39 | FTE BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 55 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 1,780.65 | FTE BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 60 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 2,006.48 | FTE BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 70 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 60 | ||
฿ 1,590.10 | FTE BOLT | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 80 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 60 | ||
฿ 1,999.62 | FTE BOLT | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 90 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 60 | ||
฿ 2,496.77 | FTE BOLT | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 115 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 60 | ||
฿ 2,051.61 | FTE BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 135 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 60 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | ปลายกรวย | รูปทรง เพิ่มเติม | Flanged |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง