(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว กำหนด (ม)] 5
[รูปทรง รายละเอียด]หัว ต่ำ
[รูปทรง รู ยึด]รู Hexalobuler
[รูปทรง พื้นฐาน]มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ประเภทสัน เกลียว]การขุดเจาะเอง
[ปลาย รูปทรง]อื่น ๆ / พิเศษ
[รูปทรง]
[รูปร่างเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[การใช้] มาตรฐาน
[ความยาว L (มม.))] 25 35 45
[กระบวนการเตรียมผิว]ไตรวาเลนท์สีขาว เคลือบผิวไตรวาเลนท์สเตนเลส ท์
รหัสสินค้า |
---|
CSXLWS-ST3W-D5-25 |
CSXLWS-ST3W-D5-35 |
CSXLWS-ST3W-D5-45 |
CSXLWS-STT3SC-D5-25 |
CSXLWS-STT3SC-D5-35 |
CSXLWS-STT3SC-D5-45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,064.52 | SELF-DRILL SCREWS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 4,389.68 | SELF-DRILL SCREWS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 35 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,528.00 | SELF-DRILL SCREWS | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 45 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 6,193.55 | SELF-DRILL SCREWS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส ไตรวาเลนท์ | ||
฿ 6,580.65 | SELF-DRILL SCREWS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 35 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส ไตรวาเลนท์ | ||
฿ 5,283.87 | SELF-DRILL SCREWS | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 45 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส ไตรวาเลนท์ |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 5 | รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำ | รูปทรง รูติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน |
รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง