(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SUNLOCK เป็นสกรูที่มอบการต๊าปที่แข็งแรงด้วยแรงบิดเพียงเล็กน้อย หน้าตัดของสกรู SUNLOCK ไม่เป็นวงกลมโดยมีจุดยอดสามจุดขยับเป็นเกลียว คุณสมบัติรูปทรงทั้งสองนี้ ช่วยให้ขันสกรูได้อย่างราบรื่นโดยใช้แรงบิดเพียงเล็กน้อย เกลียวตัวเมียขึ้นรูปด้วยกระบวนการพลาสติก จึงไม่มีขี้กบที่เกิดจากการตัด นอกจากนี้ยังมีผลในทางคลายตัวเนื่องจากขจัดช่องว่างระหว่างเกลียวตัวผู้กับตัวเมียซึ่งเกิดจากการเด้งออกหลังงานขึ้นรูป การขึ้นรูปด้วยกระบวนการพลาสติกทำให้ได้เกลียวตัวเมียที่แข็งแรงขึ้นและมีความคงทนสูง
รหัสสินค้า |
---|
HXNH-410-TPT6-16 |
HXNH-410-TPT6-20 |
HXNH-410-TPT6-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L หรือ l (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20.38 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | |
฿ 22.35 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | |
฿ 25.52 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | แตะแน่น | ขนาดเกลียว (M) | 6 | รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | วัสดุ | SUS410 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง