1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SUNLOCK มัด หัวเล็ก (D = 8)【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SUNLOCK มัด หัวเล็ก (D = 8)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

SUNLOCK เป็น สกรู อุดมคติที่ให้ "การต๊าป" ที่แข็งแกร่งพร้อมด้วย " แรงบิด ขนาดเล็ก"หน้าตัดของ สกรู SUNLOCK ไม่เป็นวงกลมโดยมีจุดยอดสามจุดขยับเป็นเกลียวคุณสมบัติทั้งสองนี้ใน รูปทรง ทำให้สามารถขันสกรูได้อย่างราบรื่นด้วย แรงบิด ขนาดเล็กเกลียวใน ขึ้นรูปด้วยกระบวนการพลาสติกดังนั้นจึงไม่มีขี้กบจากการตัดนอกจากนี้ยังมีเอฟเฟกต์การคลายตัวเนื่องจากช่องว่างระหว่าง สกรู เกลียวนอก และ สกรู ภายในถูกกำจัดโดยเอฟเฟกต์ สปริง หลังหลังจากการ งานขึ้นรูปการแปรรูปพลาสติกระหว่างการขึ้นรูปทำให้เกิดเกลียว ตัวเมีย แข็งแรงและมีการยึดเกาะสูง

รหัสสินค้า
CSPTRHD8-410-TPT4-6
CSPTRHD8-410-TPT4-8
CSPTRHD8-410-TPT4-10
CSPTRHD8-410-TPT4-12
CSPTRHD8-410-TPT4-16
CSPTRHD8-410-TPT4-20
CSPTRHD8-410-TPT4-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L หรือ l (มม.)

฿ 8.27

MEM BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 106

฿ 8.27

MEM BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108

฿ 8.27

MEM BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010

฿ 8.87

MEM BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012

฿ 9.63

MEM BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016

฿ 10.24

MEM BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020

฿ 3,723.07

MEM BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว แตะแน่น ขนาดเกลียว (M) 4 รูปทรง รายละเอียด มัด
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ SUS410
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูปทรงปลาย ปลายแบน