(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SUNLOCK เป็น สกรู อุดมคติที่ให้ "การต๊าป" ที่แข็งแกร่งพร้อมด้วย " แรงบิด ขนาดเล็ก"หน้าตัดของ สกรู SUNLOCK ไม่เป็นวงกลมโดยมีจุดยอดสามจุดขยับเป็นเกลียวคุณสมบัติทั้งสองนี้ใน รูปทรง ช่วยให้สามารถขันสกรูได้อย่างราบรื่นโดยใช้ แรงบิด เพียงเล็กน้อยเกลียวใน ขึ้นรูปด้วยกระบวนการพลาสติกดังนั้นจึงไม่มีขี้กบจากการตัดนอกจากนี้ยังมีเอฟเฟกต์การคลายตัวเนื่องจากช่องว่างระหว่าง สกรู เกลียวนอก และ สกรู ภายในถูกกำจัดโดยเอฟเฟกต์ สปริง หลังหลังจากการ งานขึ้นรูปการแปรรูปพลาสติกระหว่างการขึ้นรูปทำให้เกิดเกลียว ตัวเมีย แข็งแรงและมีการยึดเกาะสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.72 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | |
฿ 5.72 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | |
฿ 6.67 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 12 | |
฿ 8.27 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 6 | |
฿ 7.66 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | |
฿ 7.66 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | |
฿ 8.27 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | |
฿ 8.42 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 15 | |
฿ 8.42 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 16 | |
฿ 9.03 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 20 | |
฿ 9.63 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 25 | |
฿ 10.39 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 30 | |
฿ 11.60 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 35 | |
฿ 10.24 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | |
฿ 10.24 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | |
฿ 11.00 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 16 | |
฿ 11.60 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 20 | |
฿ 17.20 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 25 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | แตะแน่น | รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | SUS410 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง