(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประเภทสัน เกลียว]สกรู ตัวเอง
[รูปทรงโดยละเอียด] แผ่นดิสก์
[ขนาดของ รูติดตั้ง] ฟิลลิป
[รูปทรง พื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ปลาย รูปทรง] ปลายแบน
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 3 4 5 6
[ความยาว L (มม.))] 8 10 12 16 20 25 30
[กระบวนการเตรียมผิว]ไตรวาเลนท์สีขาว ชุบผิวโครเมต
[หน่วยขาย]ปริมาณน้อย (มีให้ซื้อตั้งแต่ 1 ชิ้น) กล่องละ pkg.
รหัสสินค้า |
---|
CSPCSH-ST3W-TP4-8 |
CSPCSH-ST3W-TP4-20 |
CSPCSH-ST3W-TP5-12 |
CSPCSH-STC-TP4-8 |
CSPCSH-STC-TP4-16 |
CSPCSH-STC-TP4-25 |
CSPCSH-STC-TP4-30 |
CSPCSH-STC-TP6-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง เพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,244.92 | BOLT | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | - | ||
฿ 2,933.44 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 20 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | มาตรฐาน | ||
฿ 5,198.18 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | - | ||
฿ 4,362.30 | BOLT | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 8 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | - | ||
฿ 2,927.34 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 16 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | - | ||
฿ 2,784.56 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 25 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | - | ||
฿ 2,497.46 | BOLT | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 30 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | - | ||
฿ 3,204.27 | BOLT | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 6 | 16 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | - |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | สกรู กรีดตัวเอง | รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง