(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประเภท เกลียว]TAPTITE
[รูปทรง รายละเอียด] กระทะ
[ประเภทไดรฟ์]ฟิลลิป
[รูปทรง พื้นฐาน]มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[รูปทรง จุด]พิเศษอื่น ๆ
[รูปทรง]
[รูปร่างเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยขาย]กล่องแพ็ค
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ขนาด เกลียว (ม)] 2.6, 3, 4
[ความยาว L (มม)] 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
[การรักษา พื้นผิว]ไม่ใช่ โครเมี่ยม ไม่ใช่ โครเมี่ยม (การ ชุบสังกะสี) โครเมต
[สี]ไม่ใช่ โครเมี่ยม (ชุบสังกะสี) สีดำ
[สี]ไม่ใช่สีดำ โครเมี่ยม
[สี]ไตรวาเลน ไตรวาเลนท์โครเมต, ไม่ ชุบผิวโครเมี่ยม ขาว, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม, ชุบผิวโครเมต ชุบผิวโครเมต โครเมต ดำ, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบผิวโครเมี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,998.10 | BOLT | 1 แพ็ค | 8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.6 | 4 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 4,632.39 | BOLT | 1 แพ็ค | 8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.6 | 5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 3,123.81 | BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 2,499.05 | BOLT | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 3,870.97 | BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 10 | 2.6 | 10 | [ปราศจากโครเมียม] ที่ไม่ใช่ โครเมี่ยม (ชุบสังกะสี) สีดำ | ||
฿ 3,852.19 | BOLT | 1 แพ็ค | 8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.6 | 5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,434.67 | BOLT | 1 แพ็ค | 7,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.6 | 6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,035.43 | BOLT | 1 แพ็ค | 6,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.6 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,560.00 | BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,605.72 | BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,084.58 | BOLT | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,994.67 | BOLT | 1 แพ็ค | 3,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,883.43 | BOLT | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,965.72 | BOLT | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 14 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,836.19 | BOLT | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 16 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,316.58 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 20 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,339.05 | BOLT | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,913.91 | BOLT | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,054.10 | BOLT | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,741.94 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,096.77 | BOLT | 1 แพ็ค | 8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 2.6 | 5 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 2,709.68 | BOLT | 1 แพ็ค | 7,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 2.6 | 6 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,798.10 | BOLT | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 6 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,197.72 | BOLT | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 12 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 9,290.32 | BOLT | 1 แพ็ค | 8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2.6 | 5 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 3,870.97 | BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 2.6 | 10 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | แตะแน่น | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง