(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิดเกลียว] Taptite
[รูปทรงโดยละเอียด] มาตรฐาน
[ขนาดของรูติดตั้ง] หัวแฉก
[รูปทรงพื้นฐาน] หกเหลี่ยม
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[รูปทรงส่วนปลาย] ทรงพิเศษอื่น ๆ
[รูปทรง]
[รูปทรงเพิ่มเติม] มีหน้าแปลน
[หน่วยขาย] กล่อง/แพ็ค
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ค่ากำหนดเกลียว (M)] 4 5 6
[ความยาว L (มม.)] 8 10 12 14 16 20
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์โครเมต, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบนิกเกิล, ชุบไตรวาเลนท์สแตนเลส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,322.58 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,852.96 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,935.48 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,896.77 | FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,896.77 | FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,858.06 | FASTENING | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 16 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 3,147.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,161.29 | FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 14 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,277.42 | FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 16 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,661.72 | BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,700.58 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,481.15 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,548.39 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,431.62 | FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,546.67 | FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,858.06 | FASTENING | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 16 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,334.97 ฿ 1,295.67 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,393.55 | FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 14 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,509.68 | FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 16 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,625.81 | FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | แตะแน่น | รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ |
รูปทรง เพิ่มเติม | Flanged | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง