1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Quick disconnector ประเภท BL ปลั๊ก

Quick disconnector ประเภท BL ปลั๊ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 469.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้จ่าย คาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเชื่อมลงใน ถังน้ำ น้ำเชื่อมใช้ชิ้นส่วนตาม มาตรฐาน สุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่นหมายเลข 20 และเกณฑ์การยอมรับการทดสอบรสชาติ

รหัสสินค้า
BLI-2P
BLO-2P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค

฿ 469.89

NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10สีเทาสำหรับแก๊ส (IN)

฿ 469.89

NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10สีดำสำหรับน้ำเชื่อม (OUT)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเมีย เกลียว ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง เรซิ่น วัสดุซีล ยาง ฟลูออรีน ยาง ยางไนไตรล์ ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ / ก๊าซ สารทำความเย็น / ก๊าซฮีเลียม
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T 19 / 32-18UNF
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.39 ความทนความดัน(MPa) 0.98 พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) 24.1
อุณหภูมิใช้งาน(℃) 105