(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ชุบแข็ง ขาพิน ขนานชนิดที่มี ความแม่นยำ ขนาดภายนอก สูงที่ใช้สำหรับ เพลาโรตาลี่ บานพับ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.56 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 11.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 10 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 11.61 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 13.41 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 14.86 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 20 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 14.86 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 25 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 16.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 30 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,083.87 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 4 | 35 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 100.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 4 | 40 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 13.41 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 13.41 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 967.74 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 5 | 14 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 100.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 5 | 16 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 17.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 20 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 17.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 18.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 30 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 21.72 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 40 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,664.52 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 5 | 50 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 19.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,277.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 6 | 16 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,277.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 6 | 18 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 21.72 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 27.05 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 30 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 33.91 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 40 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 37.72 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 50 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความเผื่อ เชิงบวก | รูปทรง | แบบตรง | รูปทรง สิ้นสุด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | S45C-Q | คุณสมบัติ | ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
แข็ง | มี | ความเผื่อ | +0.012/+0.004 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง