(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด]ตัว ยึดทิศทาง แรงดึง (สำหรับ เพลา)
[รูปทรง]สำหรับ บุชชิ่ง น๊อตตัวเมีย เพลา
[หน่วยซื้อ]กล่อง / หีบห่อ
[ไม่มี]ไม่มี.
[ขนาดเกลียว]1.6 2 3 4 5.
[วัสดุ]สแตนเลส เหล็กกล้า
[เพลา จะใช้หรือรู d1 (อ้างอิง)(มม.)] 1.6 2 3 4 5.
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D]23 30 38.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | วัสดุ | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,548.39 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 1.6 | เหล็กกล้า | 1.6 | 23 | ||
฿ 2,283.87 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 1.6 | เหล็กกล้า | 1.6 | 30 | ||
฿ 1,628.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 2 | เหล็กกล้า | 2 | 23 | ||
฿ 2,245.34 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2 | เหล็กกล้า | 2 | 30 | ||
฿ 2,245.34 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | เหล็กกล้า | 3 | 30 | ||
฿ 4,645.16 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 3 | เหล็กกล้า | 3 | 38 | ||
฿ 2,322.58 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 4 | เหล็กกล้า | 4 | 30 | ||
฿ 2,245.34 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 5 | เหล็กกล้า | 5 | 30 | ||
฿ 4,645.16 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 5 | เหล็กกล้า | 5 | 38 | ||
฿ 5,806.45 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 2 | 30 | ||
฿ 6,162.58 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 3 | 30 | ||
฿ 11,520.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 3 | 38 | ||
฿ 6,162.58 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 4 | 30 | ||
฿ 10,838.71 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 5 | 38 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | ผลัก น๊อตตัวเมีย สำหรับ แกน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
ไม่ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง