1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนล็อคแบบ E (E Ring) ขาตั้ง (ขาตั้ง ET)

แหวนล็อคแบบ E  (E Ring) ขาตั้ง (ขาตั้ง ET)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,623.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งสำหรับแหวนล็อคแบบ E ขนาด E Ring ที่ใช้ได้ 0.6 ถึง 0.8 1 1.2 1.5 1.9 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ขนาดตัวจับ ET ที่ใช้ได้ 0.6- 0.8 1 1.2 1.5 1.9 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ขนาด E Ring ที่ใช้ได้ 0.6 ถึง 0.8 1 1.2 1.5 1.9 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ขนาดตัวจับ ET ที่ใช้ได้ 0.6 ถึง 0.8 1 1.2 1.5 1.9 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12

รหัสสินค้า
TOEETSKO-NO.-1.2
TOEETSKO-NO.-1.5
TOEETSKO-NO.-2
TOEETSKO-NO.-3SALE
TOEETSKO-NO.-4SALE
TOEETSKO-NO.-5
TOEETSKO-NO.-6SALE
TOEETSKO-NO.-8
TOEETSKO-NO.-9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด แหวน E ที่บังคับใช้ ขนาดของตัว โฮลเดอร์ ET ที่ใช้ได้

฿ 2,788.58

RETAINING RINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1.21.2

฿ 3,008.00

RETAINING RINGS 1 ชิ้น 16 วัน 1.51.5

฿ 2,623.74

RETAINING RINGS 1 ชิ้น 5 วัน 22

฿ 3,255.00

฿ 1,953.33

RETAINING RINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 33

฿ 3,183.10

฿ 1,611.29

RETAINING RINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 44

฿ 3,382.86

RETAINING RINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 55

฿ 3,183.10

฿ 1,509.74

RETAINING RINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 66

฿ 3,801.68

RETAINING RINGS 1 ชิ้น 5 วัน 88

฿ 3,801.68

RETAINING RINGS 1 ชิ้น 5 วัน 99

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี