1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู หัว หกเหลี่ยมพร้อม หัว ฟิลลิปส์

สกรู หัว หกเหลี่ยมพร้อม หัว ฟิลลิปส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด]โค้ช สกรู
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[รูปทรง รู ยึด]หัว ฟิลลิป
[หน่วยขาย]รายบุคคล (ซื้อได้ในหน่วยละ 1)
[การกำหนดสกรู (M)] 6, 8
[ความยาว]65, 70, 75, 90, 100

รหัสสินค้า
OTPHCS-SUS-M6-70
OTPHCS-SUS-M6-75
OTPHCS-SUS-M6-90
OTPHCS-SUS-M6-100
OTPHCS-SUS-M8-75SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว

฿ 34.84

SA1 1 ชิ้น 5 วัน 670

฿ 37.55

SA1 1 ชิ้น 5 วัน 675

฿ 54.58

SA1 1 ชิ้น 5 วัน 690

฿ 54.58

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 6100

฿ 69.68

฿ 32.86

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 875

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรู โค้ช วัสดุ สเตนเลส หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)