(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด]สลักเกลียว เหล็กยึด การเชื่อมต่อสายไฟ
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[รูปทรง รูติดตั้ง]รูตรง หัวแฉก
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 4 6
[ความยาว]20 25 26 30 35 40 45 50 55 60 70100
[กระบวนการเตรียมผิว]ไตรวาเลนท์โครเมต>
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ชุบผิวโครเมต ไตรวาเลนท์สีขาว
[หน่วยซื้อ]ขายแบบหลวม ๆ (ซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้น) กล่องและแพ็ค
รหัสสินค้า |
---|
CMBBTA-ST3W-M6-35 |
CMBBTA-STC-M4-25 |
CMBBTA-STC-M6-20 |
CMBBTA-STC-M6-26 |
CMBBTA-STC-M6-30 |
CMBBTA-STC-M6-40 |
CMBBTA-STC-M6-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.53 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 35 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 2,903.23 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 25 | ชุบผิวโครเมต | ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7.62 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 6 | 20 | ชุบผิวโครเมต | ชุบผิวโครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 8.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 6 | 26 | ชุบผิวโครเมต | ชุบผิวโครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 6 | 30 | ชุบผิวโครเมต | ชุบผิวโครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 10.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 6 | 40 | ชุบผิวโครเมต | ชุบผิวโครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 11.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 6 | 50 | ชุบผิวโครเมต | ชุบผิวโครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
ชนิด | สลักเกลียวข้อต่อ | วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิปหรือแบน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง