1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียวขั้วต่อ (ชนิด B) JCB-C (ซ็อกเก็ต hex)

สลักเกลียวขั้วต่อ (ชนิด B) JCB-C (ซ็อกเก็ต hex)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด]คอนเนคเตอร์ ข้อต่อ
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 6
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[รูปทรง รูติดตั้ง]รูหกเหลี่ยม
[หน่วยซื้อ]หลวม (ซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[ความยาว]15 30 35 40 45 50 60 70 80 90120
[กระบวนการเตรียมผิว]ชุบผิวนิกเกิล เงิน / ทองแดง/ ชุบผิวดีบุก
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ชุบผิวนิกเกิล กระบวนการชุบผิวสีบรอนซ์เข้ม

รหัสสินค้า
JCHTB-STGJB-M6-30
JCHTB-STGJB-M6-35
JCHTB-STGJB-M6-45
JCHTB-STGJB-M6-50
JCHTB-STGJB-M6-60
JCHTB-STGJB-M6-70
JCHTB-STN-M6-15
JCHTB-STN-M6-30
JCHTB-STN-M6-40
JCHTB-STN-M6-45
JCHTB-STN-M6-50
JCHTB-STN-M6-60
JCHTB-STN-M6-70
JCHTB-STN-M6-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 9.15

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 1030เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุกการชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน

฿ 9.53

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 1035เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุกการชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน

฿ 11.43

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 1045เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุกการชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน

฿ 13.22

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1050เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุกการชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน

฿ 15.15

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 1060เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุกการชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน

฿ 17.91

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 1070เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุกการชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน

฿ 9.16

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 1015ชุบผิวนิกเกิลชุบผิวนิกเกิล

฿ 9.67

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1030ชุบผิวนิกเกิลชุบผิวนิกเกิล

฿ 10.29

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 1040ชุบผิวนิกเกิลชุบผิวนิกเกิล

฿ 11.43

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 1045ชุบผิวนิกเกิลชุบผิวนิกเกิล

฿ 13.22

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1050ชุบผิวนิกเกิลชุบผิวนิกเกิล

฿ 15.40

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1060ชุบผิวนิกเกิลชุบผิวนิกเกิล

฿ 18.50

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1070ชุบผิวนิกเกิลชุบผิวนิกเกิล

฿ 81.32

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1090ชุบผิวนิกเกิลชุบผิวนิกเกิล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อ คอนเนคเตอร์ เกลียว ขนาดเกลียว (M) 6 วัสดุ เหล็กกล้า
รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)