(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ก่อสร้างง่ายเพียงแค่ขับ คอร์/แกน แกน
·คุณสามารถดูความสมบูรณ์ของการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและจัดการการก่อสร้าง
·การก่อสร้างสามารถทำได้โดยตรงจากด้านบนของ อุปกรณ์เสริม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวเครื่องหลักและขนาดเกลียวที่ระบุจะเท่ากัน
[วัสดุ ] สเตนเลส เหล็กกล้า SUS316
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี ไตรวาเลนท์โครเมต ต์ชุบ สังกะสี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การติดตั้ง ราวจับ / การยึด สตรัท รั้ว / การ เหล็กยึด ยึด / การติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง เครื่องจักร อุปกรณ์ / การยึดชั้นวาง ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว M | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | หน่วยขาย | เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 183.32 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | SUS316 | ไม่ | 6 | 45 | 15 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6.4 | |||
฿ 301.16 | ANCHORS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | SUS316 | ไม่ | 10 | 60 | 25 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10.5 | |||
฿ 464.52 | ANCHORS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | SUS316 | ไม่ | 10 | 80 | 25 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10.5 | |||
฿ 909.54 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | - | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 6 | 45 | 15 | ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 6.4 | ||
฿ 1,332.83 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | - | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 10 | 50 | 20 | ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 10.5 | ||
฿ 4,658.00 | ANCHORS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 10 | 120 | 30 | ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 10.5 | ||
฿ 27.14 | FASTENING | 30 ชิ้น | 1 วัน | - | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 12 | 60 | 20 | ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 12.7 | |||
฿ 4,571.43 | ANCHORS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 12 | 150 | 50 | ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 12.7 | ||
฿ 65.71 | FASTENING | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 | 80 | 30 | ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 17 | ||
฿ 3,809.53 | ANCHORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | - | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 20 | 190 | 50 | ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 21.5 | ||
฿ 82.06 | ANCHORS | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 8 | 70 | 25 | ชุบสังกะสี ร้อน | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8.5 | |||
฿ 84.04 | ANCHORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 10 | 50 | 20 | ชุบสังกะสี ร้อน | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10.5 | |||
฿ 83.23 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 10 | 60 | 25 | ชุบสังกะสี ร้อน | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10.5 | |||
฿ 4,580.58 | ANCHORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 20 | 150 | 50 | ชุบสังกะสี ร้อน | กล่อง / แพ็กเกจ | 21.5 | ||
฿ 69.51 | ANCHORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สเตนเลส | ไม่ | 8 | 50 | 20 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8.5 | |||
฿ 122.85 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สเตนเลส | ไม่ | 10 | 60 | 25 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10.5 | |||
฿ 181.34 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สเตนเลส | ไม่ | 10 | 70 | - | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10.5 | |||
฿ 331.43 | ANCHORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สเตนเลส | ไม่ | 10 | 120 | 30 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10.5 | |||
฿ 163.97 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สเตนเลส | ไม่ | 12 | 70 | 25 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 12.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พุก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง