1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CT พุก (ประเภท GT) ซีรี่ส์ ABCA GT

CT พุก (ประเภท GT) ซีรี่ส์ ABCA GT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 795.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขยายการใช้งานโดยการเลือก โบลท์ ตาม สเปค
·หลังจากถอดอุปกรณ์แล้ว พุก จะไม่รบกวนอุปกรณ์อื่น ๆ
[วัสดุ ] สเตนเลส เหล็กกล้า SUS316
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี ไตรวาเลนท์โครเมต ต์ชุบ สังกะสี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การติดตั้งที่ ที่แขวนราว / การก่อสร้าง เหล็กรีดเย็น / การติดตั้ง ดักส์/ท่อลม ปรับอากาศ
·ระบบกันสะเทือนของชั้นวาง สายไฟ / นั่งร้าน ฯลฯ

รหัสสินค้า
ABGRAGA-316-M16-60
ABGRAGA-SUS-M20-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาดเกลียว M ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน
(มิลลิเมตร)

฿ 795.77

ANCHORS 1 ชิ้น 7 วัน SUS31616602522

฿ 868.85

ANCHORS 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส20803026

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พุก กระบวนการเตรียมผิว ไม่ กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)