(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัว
· รูปทรง:หัว แบบกลม
·ประเภท:ตัวเครื่อง รีเวท ตาบอด
· วัสดุ:แกน เหล็กกล้า
· วัสดุ:เหล็กกล้า
·หน่วยการขาย: กล่อง / แพ็กเกจ
· กระบวนการเตรียมผิว:ไม่มี ไตรวาเลนท์สีขาว
·เส้นผ่านศูนย์กลางแขน (มม.):2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4
·ความยาว (มม.):4.4, 5.5, 6, 6.6, 7.1, 7.6, 8.2, 8.7, 9, 9.2, 9.8, 10.3, 10.8, 11.4, 11.9, 12.3, 12.4, 12.9, 13.5, 15.5, 15.6, 16.1, 16.7, 18.9, 19.9, 23.3, 26.5, 28.6, 29.7
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่าศูนย์กลางแขนเสื้อ (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ G (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,746.19 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 3.2 | 4.4 | 1.0 ถึง 1.6 | ||
฿ 1,866.58 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 3.2 | 6 | 1.0 ถึง 3.2 | ||
฿ 2,123.61 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 3.2 | 10.8 | 4.8 ถึง 8.0 | ||
฿ 2,500.65 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 3.2 | 15.5 | 9.5 ถึง 12.7 | ||
฿ 2,492.96 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4 | 6.6 | 1.2 ถึง 3.2 | ||
฿ 2,617.55 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4 | 8.2 | 1.6 ถึง 4.8 | ||
฿ 2,669.81 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4 | 9.8 | 3.2 ถึง 6.4 | ||
฿ 2,890.84 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4 | 11.4 | 4.8 ถึง 8.0 | ||
฿ 3,053.42 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4 | 12.9 | 6.4 ถึง 9.5 | ||
฿ 3,166.45 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4 | 16.1 | 9.5 ถึง 12.7 | ||
฿ 3,850.06 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.8 | 7.1 | 1.6 ถึง 3.2 | ||
฿ 3,980.13 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.8 | 9 | 1.6 ถึง 4.8 | ||
฿ 4,054.84 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.8 | 10.3 | 3.2 ถึง 6.4 | ||
฿ 4,311.48 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.8 | 11.9 | 4.8 ถึง 8.0 | ||
฿ 4,542.58 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.8 | 13.5 | 6.4 ถึง 9.5 | ||
฿ 4,929.29 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.8 | 16.7 | 9.5 ถึง 12.7 | ||
฿ 5,492.13 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.8 | 19.9 | 12.7 ถึง 15.9 | ||
฿ 3,127.74 | RIVET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.8 | 23.3 | 15.9 ถึง 19.1 | ||
฿ 5,593.55 | RIVET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.8 | 26.5 | 19.1 ถึง 22.3 | ||
฿ 6,371.61 | RIVET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.8 | 29.7 | 22.3 ถึง 25.4 | ||
฿ 9,464.52 | RIVET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 6.4 | 12.4 | 3.2 ถึง 6.4 | ||
฿ 10,762.84 | RIVET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 6.4 | 15.6 | 6.4 ถึง 9.5 | ||
฿ 12,219.87 | RIVET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 6.4 | 18.9 | 9.5 ถึง 12.7 | ||
฿ 15,096.77 | RIVET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 6.4 | 28.6 | 19.1 ถึง 22.3 | ||
฿ 5,419.35 | RIVET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | ผ้า | 4.8 | 26.5 | 19.1 ถึง 22.3 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | รูปทรง หัว | หัว แบบกลม | ประเภท | รีเวท ตาบอด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | Mandrels (แมนเดร) วัสดุ | เหล็กกล้า | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง