(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัว
[รูปทรง]ครีบ
[ชนิด]น๊อตตัวเมีย หางปลา
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางปลอก ไตรวาเลนท์สีขาว (มม.) 4 5 6 8 10
[ความยาว (มม.))] 10 15 25 35 40 10.5
[วัสดุ]ขนาดที่ใช้ได้กับ อะลูมิเนียม สเตนเลส:M3 M4 M5 M6 M8 M10 ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ G (มม.) (0.5-1.0) 0.5-1.5 1.0-2.5 1.5-2.5 2.5-3.5 2.5-4.0
[หน่วยขาย]ปริมาณน้อย (มีให้ซื้อตั้งแต่ 1 ชิ้น) กล่องละ pkg.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่าศูนย์กลางแขนเสื้อ (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุ ตัวเครื่อง | ขนาดใช้งานได้ | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ G (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,095.03 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | NA | 4 | 15 | อะลูมิเนียม | M4 | 0.5-1.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,163.62 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | NA | 4 | 25 | อะลูมิเนียม | M4 | 1.5-2.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,232.73 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | NA | 4 | 35 | อะลูมิเนียม | M4 | 2.5-3.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,052.85 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | NA | 5 | 15 | อะลูมิเนียม | M5 | 0.5-1.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,670.97 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | NA | 5 | 25 | อะลูมิเนียม | M5 | 1.5-2.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,553.36 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | NA | 5 | 35 | อะลูมิเนียม | M5 | 2.5-3.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 9,974.09 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | NA | 6 | 25 | อะลูมิเนียม | M6 | 1.0-2.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 9,043.70 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | NA | 6 | 40 | อะลูมิเนียม | M6 | 2.5 ถึง 4.0 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,478.16 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | NA | 8 | 25 | อะลูมิเนียม | M8 | 1.0-2.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,671.75 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | NA | 8 | 40 | อะลูมิเนียม | M8 | 2.5 ถึง 4.0 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,197.16 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | NA | 10 | 25 | อะลูมิเนียม | M10 | 1.0-2.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,622.46 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | NA | 10 | 40 | อะลูมิเนียม | M10 | 2.5 ถึง 4.0 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,580.65 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4 | 15 | เหล็กกล้า | M4 | 0.5-1.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,343.50 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4 | 25 | เหล็กกล้า | M4 | 1.5-2.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,744.92 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 5 | 15 | เหล็กกล้า | M5 | 0.5-1.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,947.16 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 5 | 35 | เหล็กกล้า | M5 | 2.5-3.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 9,290.32 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 6 | 25 | เหล็กกล้า | M6 | 1.0-2.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,701.22 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 8 | 25 | เหล็กกล้า | M8 | 1.0-2.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,192.77 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 8 | 40 | เหล็กกล้า | M8 | 2.5 ถึง 4.0 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 45,677.42 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | NA | 4 | 15 | สเตนเลส | M4 | 0.5-1.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 40,768.30 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | NA | 4 | 25 | สเตนเลส | M4 | 1.5-2.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 50,590.48 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | NA | 5 | 15 | สเตนเลส | M5 | 0.5-1.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 50,158.54 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | NA | 6 | 25 | สเตนเลส | M6 | 1.0-2.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 64,722.58 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | NA | 6 | 40 | สเตนเลส | M6 | 2.5 ถึง 4.0 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 32,674.29 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | NA | 8 | 25 | สเตนเลส | M8 | 1.0-2.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 34,239.33 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | NA | 8 | 40 | สเตนเลส | M8 | 2.5 ถึง 4.0 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 37,638.22 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | NA | 10 | 25 | สเตนเลส | M10 | 1.0-2.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 41,276.94 | SA1 CRIMP NUT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | NA | 10 | 40 | สเตนเลส | M10 | 2.5 ถึง 4.0 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรง หัว | หน้าแปลน ขนาดเล็ก | ประเภท | น๊อตตัวเมีย หางปลา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง