(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรง] หัวแบบกลม
[ชนิด] รีเวทแบบซ่อนมุม, อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
[วัสดุ] แกนหมุนอะลูมิเนียม (คอร์/แกน ก้าน)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี, สีดำ, บรอนซ์, สีขาว, ไตรวาเลนท์สีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางแขน (มม.): 2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4
[ความยาว L (มม.)] 5, 6, 6.6, 7.3, 7.9, 8.2, 8.9, 9.2, 9.5, 9.8, 10.5, 11.1, 11.4, 11.9, 12, 12.7, 13.3, 13.6, 14.3, 15, 16.7, 17.3, 17.5, 18, 20.5, 21, 21.3, 24, 24.6, 27, 30, 33, 35
[หน่วยขาย]กล่องและบรรจุภัณฑ์ (สำหรับซื้อ 1 ชิ้น)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่าศูนย์กลางแขนเสื้อ (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ G (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,907.43 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 2.4 | 6 | 10ถึง 3.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,096.77 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 2.4 | 9.2 | 3.2 ถึง 6.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,261.94 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 3.2 | 5 | 1.0 ถึง 1.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,297.55 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 3.2 | 6.6 | 1.6 ถึง 3.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,362.58 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 3.2 | 8.2 | 3.2 ถึง 4.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,378.06 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 3.2 | 9.8 | 4.8 ถึง 6.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,613.42 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 3.2 | 11.4 | 6.4 ถึง 8.0 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,706.32 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 3.2 | 13.3 | 8.0 ถึง 9.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,935.48 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 3.2 | 16.7 | 9.6 ถึง 12.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,233.53 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 3.2 | 21 | 12.8 ถึง 16.0 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,619.61 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4 | 7.3 | 1.2 ถึง 3.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,681.55 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4 | 8.9 | 3.2 ถึง 4.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,731.10 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4 | 10.5 | 4.8 ถึง 6.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,885.94 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4 | 11.9 | 6.4 ถึง 8.0 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,322.58 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4 | 17.3 | 9.6 ถึง 12.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,388.39 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4 | 24 | 16.0 ถึง 19.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,952.00 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4 | 27 | 19.2 ถึง 22.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,533.16 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.8 | 7.9 | 1.6 ถึง 3.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,740.65 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.8 | 11.1 | 4.8 ถึง 6.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,809.91 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.8 | 12.7 | 6.4 ถึง 8.0 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,053.42 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.8 | 14.3 | 8.0 ถึง 9.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,663.48 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.8 | 21.3 | 12.8 ถึง 16.0 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,963.87 | RIVET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.8 | 27 | 19.2 ถึง 22.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,376.00 | RIVET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 6.4 | 12 | 3.2 ถึง 6.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,321.29 | RIVET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 6.4 | 18 | 9.6 ถึง 12.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,483.87 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | ไม่ | 3.2 | 24 | 16.0 ถึง 19.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,677.42 | RIVET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | ไม่ | 4.8 | 24.6 | 16.0 ถึง 19.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,258.06 | RIVET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไม่ | 4.8 | 33 | 25.9 ถึง 29.1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,734.00 | RIVET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไม่ | 4.8 | 35 | 29.1 ถึง 32.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 3,967.74 | RIVET | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | ไม่ | 6.4 | 27 | 19.2 ถึง 22.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,406.19 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | สีดำ | 3.2 | 6.6 | 1.6 ถึง 3.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,994.58 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | สีดำ | 3.2 | 11.4 | 6.4 ถึง 8.0 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,567.74 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | สีดำ | 4.8 | 12.7 | 6.4 ถึง 8.0 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,484.39 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | สีดำ | 4.8 | 17.5 | 9.6 ถึง 12.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,474.32 | RIVET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ขาว | 3.2 | 8.2 | 3.2 ถึง 4.8 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียม | รูปทรง หัว | หัว แบบกลม | ประเภท | รีเวท ตาบอด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม | Mandrels (แมนเดร) วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง