(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ชนิด (การใช้งาน): พิเศษ
[รูปทรง]
· ชนิด: แหวนรอง Rosette
· วัสดุ: ทองเหลือง
· กระบวนการชุบผิว: ไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบโครเมต
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 8.3
· เกลียว: M3, M4, M5, M6, M8
· ความหนา (มม.): 2, 2.4, 2.8, 3.3, 4.5
· หน่วยนับขาย: จำนวนน้อย (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ค
· กระบวนการชุบผิว (รายละเอียด): ไตรวาเลนท์โครเมต, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบโครเมต
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 9, 12, 14, 16, 22
รหัสสินค้า |
---|
WRS-BR3B-M3 |
WRS-BR3W-M8 |
WRS-BRH-M3 |
WRS-BRH-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,838.71 | WASHERS | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | ไตรวาเลนท์โครเมต | 3.3 | 3 | 2 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 9 | ||
฿ 5,129.03 | WASHERS | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | ไตรวาเลนท์โครเมต | 8.3 | 8 | 4.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 22 | ||
฿ 6,193.55 | WASHERS | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | ชุบผิวโครเมี่ยม | 3.3 | 3 | 2 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 9 | ||
฿ 4,838.71 | WASHERS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | ชุบผิวโครเมี่ยม | 6.3 | 6 | 3.3 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 16 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | ชนิด | แหวนรอง Rosette | ประเภท (การใช้งาน) | การกำหนดค่าพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง