(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 8 12.5 14 25 28 31.5 45 56 63 71 90 100 125 140 160 180 200 225 250
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ค
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2.6 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 36 38 42 48
[ความหนา t (มม.)] 1.2 1.6 2
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.))] 10 11 12 13 16 18
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25.15 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 2.8 | 3 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 10 | ||
฿ 25.15 ฿ 8.11 | SEAL WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 3.8 | 4 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 11 | |||
฿ 24.00 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 4.8 | 5 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 12 | |||
฿ 25.16 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 5.8 | 6 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 13 | |||
฿ 25.16 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 7.8 | 8 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 16 | |||
฿ 28.96 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 9.8 | 10 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 18 | ||
฿ 37.55 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 11.8 | 12 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 22 | |||
฿ 44.58 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 13.8 | 14 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 23 | ||
฿ 46.10 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 15.8 | 16 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 27 | ||
฿ 50.29 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 17.8 | 18 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 28 | ||
฿ 51.05 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 19.8 | 20 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 32 | ||
฿ 55.62 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 21.75 | 22 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 35 | ||
฿ 62.10 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 23.75 | 24 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 39 | ||
฿ 66.29 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 27.75 | 28 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 42 | ||
฿ 77.34 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 29.75 | 30 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 48 | ||
฿ 91.81 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 35.75 | 36 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 56 | ||
฿ 57.15 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 2.4 | 2.6 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 8.5 | ||
฿ 43.35 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 2.8 | 3 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 10 | |||
฿ 39.10 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 3.8 | 4 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 11 | |||
฿ 39.10 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 4.8 | 5 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 12 | |||
฿ 45.68 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 5.8 | 6 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 13 | |||
฿ 49.55 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 7.8 | 8 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 16 | |||
฿ 57.53 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 9.8 | 10 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 18 | ||
฿ 66.97 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 11.8 | 12 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 22 | |||
฿ 84.58 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 13.8 | 14 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 23 | ||
฿ 89.91 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 15.8 | 16 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 27 | ||
฿ 102.10 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 17.8 | 18 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 28 | ||
฿ 105.68 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 19.8 | 20 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 32 | |||
฿ 139.05 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 21.75 | 22 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 35 | ||
฿ 153.91 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 23.75 | 24 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 39 | ||
฿ 168.77 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 24.75 | 25 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 36 | ||
฿ 200.77 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 29.75 | 30 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 48 | ||
฿ 238.10 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 35.75 | 36 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 56 | ||
฿ 6,320.77 | KEP SEAL WASHER | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 37.75 | 38 | 1.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไม่มี] ไม่ | 60 | ||
฿ 523.43 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 41.7 | 42 | 2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 65 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนรองซีล | ประเภท (การใช้งาน) | สำหรับของเหลว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง