(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด (การใช้งาน)] แหวนสปริง
[ชนิด] แหวนสปริง
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ชนิด] แหวนสปริง, มาตรฐาน
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบร์ทโครเมต, ชุบโครเมต, ชุบผิวนิกเกิล
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ค
[กระบวนการเคลือบผิว] (รายละเอียด) ไม่มี, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบร์ทโครเมต, ชุบโครเมต, ชุบผิวนิกเกิล
รหัสสินค้า |
---|
WSP-ST3W-M8 |
WSP-ST3W-M9 |
WSP-ST3W-M10 |
WSP-ST3W-M11 |
WSP-ST3W-M16 |
WSP-STN-M7 |
WSP-STN-M8 |
WSP-STN-M9 |
WSP-STN-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,379.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 8 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 10,345.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 9 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 9,147.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 11 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 6,900.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 5,419.35 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 7,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 7 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 3,382.86 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 8 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 3,870.97 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 9 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 3,291.43 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | แหวนสปริง | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนสปริง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดแหวนรองสปริง | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง