1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แหวนรองทรงกลม ชนิด C

แหวนรองทรงกลม ชนิด C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 60.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด (การใช้งาน) ] พิเศษ
[รูปทรง]
[ชนิด] แหวนรองทรงกลม
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 6.4 8.4 10.5 13 15 17 21 25 31 37 43 50 58 66
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 6 8 10 12 14 16 20 24 30 33 36 42 48 56 64
[ความหนา t (มม.)] 2.3 3.2 4 4.6 5 5.3 6.3 8.2 11.2 14 17 21 23 27
[วัสดุ] เหล็กกล้า SPCC
[วัสดุ] สแตนเลส SUS304
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)] 12 17 21 24 28 30

รหัสสินค้า
WSSPC-ST-M6
WSSPC-ST-M8
WSSPC-ST-M10
WSSPC-ST-M12
WSSPC-ST-M14
WSSPC-ST-M16
WSSPC-ST-M20
WSSPC-ST-M24
WSSPC-ST-M30
WSSPC-ST-M36
WSSPC-ST-M42
WSSPC-ST-M48
WSSPC-ST-M64
WSSPC-SUS-M6
WSSPC-SUS-M8
WSSPC-SUS-M10
WSSPC-SUS-M12
WSSPC-SUS-M16
WSSPC-SUS-M20
WSSPC-SUS-M30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
วัสดุ: สแตนเลส วัสดุ เหล็กกล้า OD
(มิลลิเมตร)

฿ 60.19

SA1 WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า6.462.3-SPCC12

฿ 62.71

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า8.483.2-SPCC17

฿ 68.13

SA1 WASHER 1 ชิ้น 13 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า10.5104-SPCC21

฿ 84.19

SA1 WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า13124.6-SPCC24

฿ 108.19

SA1 WASHER 1 ชิ้น 42 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า15145-SPCC28

฿ 120.39

SA1 WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า17165.3-SPCC30

฿ 156.19

SA1 WASHER 1 ชิ้น 6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า21206.3-SPCC36

฿ 240.39

SA1 WASHER 1 ชิ้น 6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า25248.2-SPCC44

฿ 421.34

SA1 WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า313011.2-SPCC56

฿ 950.10

SA1 WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า373614-SPCC68

฿ 1,405.94

SA1 WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า434217-SPCC78

฿ 2,078.32

SA1 WASHER 1 ชิ้น 6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า504821-SPCC92

฿ 4,811.81

SA1 WASHER 1 ชิ้น 11 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า666427-SPCC120

฿ 113.42

SA1 WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส6.462.3[SUS304] SUS304-12

฿ 156.19

SA1 WASHER 1 ชิ้น 6 วัน 10สเตนเลส8.483.2[SUS304] SUS304-17

฿ 204.58

SA1 WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส10.5104[SUS304] SUS304-21

฿ 240.39

SA1 WASHER 1 ชิ้น 10 วัน 10สเตนเลส13124.6[SUS304] SUS304-24

฿ 372.96

SA1 WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส17165.3[SUS304] SUS304-30

฿ 475.74

SA1 WASHER 1 ชิ้น 6 วัน 10สเตนเลส21206.3[SUS304] SUS304-36

฿ 1,323.43

SA1 WASHER 1 ชิ้น 6 วัน 10สเตนเลส313011.2[SUS304] SUS304-56

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนรอง ทรงกลม ประเภท (การใช้งาน) การกำหนดค่าพิเศษ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)