(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีส่วนผสมระหว่างใยแก้วและเทอร์โมเซตติงเรซิ่น
· แก้ว (เส้นใยยาว) + อีพ๊อกซี่เรซิ่น
· ทำจาก FRP ซึ่งมีความแข็งแรงสูง มีความเป็นฉนวนไฟฟ้า ฉนวนความร้อน ทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำมาก ทนต่อการกัดกร่อน น้ำหนักเบา ไม่ดูดติดกับแม่เหล็ก และมีประสิทธิภาพสูง
[ประเภท (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
[ชนิด] แหวนอีแปะ
[วัสดุ] เรซิ่น
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[หน่วยการขาย] แบบแยกจำหน่าย (สามารถซื้อแยกชิ้นได้)
[วัสดุ] เรซิ่น FRP (พลาสติกเสริมเส้นใย)
[กระบวนการชุบผิว (รายละเอียด)] ไม่มี
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 5.3, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 30
[ขนาดเกลียวที่กำหนด (M)] 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 30
[ความหนา t (มม.)] 1.5, 2, 3
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)] 10, 12.5, 16.5, 20.5, 24, 30, 37, 40, 44, 56
รหัสสินค้า |
---|
WSGE-FRP-M5 |
WSGE-FRP-M6 |
WSGE-FRP-M8 |
WSGE-FRP-M10 |
WSGE-FRP-M12 |
WSGE-FRP-M16 |
WSGE-FRP-M20 |
WSGE-FRP-M22 |
WSGE-FRP-M24 |
WSGE-FRP-M30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 81.53 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5.3 | 5 | 1.5 | 10 | |
฿ 73.91 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 1.5 | 12.5 | |
฿ 90.67 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 8 | 1.5 | 16.5 | |
฿ 107.05 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 10 | 2 | 20.5 | |
฿ 123.43 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 12 | 2 | 24 | |
฿ 156.19 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | 16 | 2 | 30 | |
฿ 197.34 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | 20 | 2 | 37 | |
฿ 214.10 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 22 | 22 | 2 | 40 | |
฿ 230.48 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 24 | 24 | 2 | 44 | |
฿ 321.53 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 30 | 3 | 56 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | วัสดุ เรซิ่น | FRP (พลาสติก เสริมแรง ใย) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง